Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: AS1I
Catalog Number
AS1I
Couleur
Ivoire
Famille de produit
Accessories
Performance
Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous -75°C, Minimum- -40°C Without Impact
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
For AS63 and AS103
Type
Small Plate Kit - Slide
Type d'article
Dimmer Replacement Part
UPC
783585224107
Poids
0.05 lb
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous -75°C, Minimum- -40°C Without Impact
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
12