HUBBELL CANADA
Image of AS2W Trousse de remplacement de la plaque du gradateur à glissière, AS2W
Image of AS2W Trousse de remplacement de la plaque du gradateur à glissière, AS2W
Discontinué

Trousse de remplacement de la plaque du gradateur à glissière, AS2W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AS2W

Trousse de remplacement de la plaque du gradateur à glissière.

  • Pièce de rechange pour gradateur
  • Kit de plaque de gradateur coulissant
  • Blanc

Général

Catalog Number

AS2W

Couleur

Blanc

Famille de produit

Accessories

Performance

Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous -75°C, Minimum- -40°C Without Impact

Spécifications

  • Accessory Type - Replacement Trim Kit
  • Product Type - Dimmer Accessories

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

For AS63 and AS103

Type

Large Plate Kit - Slide

Type d'article

Dimmer Replacement Part

UPC

783585224145

Dimensions

Poids

0.3 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous -75°C, Minimum- -40°C Without Impact

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

12