Marque: Burndy
No de catalogue: BDBLCS4K1FSKIT
Catalog Number
BDBLCS4K1FSKIT
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
VERSIPOLE™
Plaqué
N
Températures nominales
194° F
Type de connecteur
Bloc de distribution d'énergie
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Run/Tap
UPC
621945457157
UPC 14 Digit GTIN
00621945457157
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension minimale de conception
600
Certification - cULus
Oui
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194° F
Type de connecteur
Bloc de distribution d'énergie
Nombre d'unités sur la palette
1800
Quantité dans l'emballage
20