HUBBELL CANADA
Trousse de serrage parallèle pour le cuivre ; comprend le connecteur UC et le couvercle, UC4W28CONKIT
Image of UC4W28CONKIT Trousse de serrage parallèle pour le cuivre ; comprend le connecteur UC et le couvercle, UC4W28CONKIT
Image of UC4W28CONKIT Trousse de serrage parallèle pour le cuivre ; comprend le connecteur UC et le couvercle, UC4W28CONKIT

Trousse de serrage parallèle pour le cuivre ; comprend le connecteur UC et le couvercle, UC4W28CONKIT

Marque: Burndy

No de catalogue: UC4W28CONKIT

UC4W28 avec couvercle et écrous de rupture ; #4 solide - 4/0 toronné ; pour conducteurs en cuivre.

  • Le type UC-KIT comprend un connecteur et un couvercle de type UC emballés ensemble
  • les connecteurs de type UC s'adaptent à une large gamme de conducteurs en cuivre dans les deux rainures.

Général

Catalog Number

UC4W28CONKIT

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Mechanical Bolted Tap Connectors>Parallel Clamps

Plaqué

N

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810413135

UPC 14 Digit GTIN

00781810413135

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-1/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.125 en

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-3/4 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG-1/0

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2100

Quantité dans l'emballage

20