Marque: Burndy
No de catalogue: CKSA6
Catalog Number
CKSA6
Couple de serrage recommandé en lb-pi
165 LBS/in
Famille de produit
Power Connectors>Split Bolts>KSA
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
TRITAP™ SERVIT®
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type de placage
Etain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810051627
UPC 14 Digit GTIN
00781810051627
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2/3 in
Dimension - Hauteur en millimètres
16.3 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.64 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
33 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.56 in
Dimension - Largeur en millimètres
14 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.28 pouces
Dimension - Méplats croisés en pouces
0.75 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
1.06 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de la série Str
8 AWG-6 AWG
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
8 AWG-6 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
8 AWG;6 AWG
Conducteurs - AL série Str
8 AWG;6 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
10 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
10 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
10 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
10 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
165 LBS/in
Températures nominales
194
Nombre d'unités sur la palette
7200
Quantité dans l'emballage
50