Marque: Burndy
No de catalogue: C6Y4/0L20G5W
Catalog Number
C6Y4/0L20G5W
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
UPC
621945436596
UPC 14 Digit GTIN
00621945436596
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
508 mm
Dimension - Largeur (pouces)
4 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
20 en
Dimensions
20 po x 4 po x 0.5 po
Hauteur
0.5 in
Largeur
4 in
Longueur
20 in
Poids
1.323 lb
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
192
Quantité dans l'emballage
2