Marque: Burndy
No de catalogue: 81KLRGGUIDEKIT
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Copper, Aluminum Terminals and Splices, HYPLUG™
Catalog Number
81KLRGGUIDEKIT
Nom de commerce
4-POINT®
Série
4-POINT® Series
Type
Accessory
Type d'outil
Accessory
Type de matrice
Dieless
Type de produit
Tooling
UPC
621945646544
Poids
0.12 lb
Plages de sertissage
Copper: #3 AWG - #250 kcmil; Aluminum #5 AWG - #3/0 AWG
Contenu de l'emballage
Large Guide Kit only
Nombre d'unités sur la palette
464
Quantité dans l'emballage
1