HUBBELL CANADA
Image of 81KSMLGUIDEKIT Trousse, guides SML, CU/AL, 81K2, 81KSMLGUIDEKIT
Image of 81KSMLGUIDEKIT Trousse, guides SML, CU/AL, 81K2, 81KSMLGUIDEKIT
Image of 81KSMLGUIDEKIT Trousse, guides SML, CU/AL, 81K2, 81KSMLGUIDEKIT
Image of 81KSMLGUIDEKIT Trousse, guides SML, CU/AL, 81K2, 81KSMLGUIDEKIT
Image of 81KSMLGUIDEKIT Trousse, guides SML, CU/AL, 81K2, 81KSMLGUIDEKIT

Trousse, guides SML, CU/AL, 81K2, 81KSMLGUIDEKIT

Marque: Burndy

No de catalogue: 81KSMLGUIDEKIT

Jeu de (2) petits guides pour cuivre #8 - #4 et aluminium #8 - #6 ; à utiliser avec les sertisseuses de la série 81K2.

  • S'adapte aux tailles de connecteurs : Cuivre : #8 AWG - #4 AWG
  • Aluminium : #8 AWG - #6 AWG

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Copper, Aluminum Terminals and Splices, HYPLUG™

Catalog Number

81KSMLGUIDEKIT

Nom de commerce

4-POINT®

Série

4-POINT® Series

Type

Accessory

Type d'outil

Accessory

Type de matrice

Dieless

Type de produit

Tooling

UPC

621945640924

Dimensions

Poids

0.12 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #8 AWG - #4 AWG; Aluminum: #8 AWG - #6 AWG

Logistique

Contenu de l'emballage

Small Guide Kit only

Nombre d'unités sur la palette

464

Quantité dans l'emballage

1