HUBBELL CANADA
Trousses de terminaison moyenne tension rétractables à froid 5-8 kV Série conversion triphasée - Manchons intérieurs sans protecteur pour concentriques gainés, CS3CI585001000J
Image of CS3CI585001000J Trousses de terminaison moyenne tension rétractables à froid 5-8 kV Série conversion triphasée - Manchons intérieurs sans protecteur pour concentriques gainés, CS3CI585001000J
Image of CS3CI585001000J Trousses de terminaison moyenne tension rétractables à froid 5-8 kV Série conversion triphasée - Manchons intérieurs sans protecteur pour concentriques gainés, CS3CI585001000J
Discontinué

Trousses de terminaison moyenne tension rétractables à froid 5-8 kV Série conversion triphasée - Manchons intérieurs sans protecteur pour concentriques gainés, CS3CI585001000J

Marque: Burndy

No de catalogue: CS3CI585001000J

La série CS3CI58-J de trousses de conversion triphasées avec manchons extérieurs sans protecteur pour conducteur concentrique gainé. Les trousses de conversion comprennent une gaine thermorétractable intérieure (non imprimée), un joint, un serre-câble et un guide d'installation. Conforme aux normes IEEE-48-2009, Classe 1 et ISO/CEI 17025. Rapports d'essais disponibles sur demande.

  • Rip and Grip does not require heat gun or any installation tools
  • Spiral rip cord design provides for easy installation with effortless unwinding providing for fast removal of the hold-out core, Rip cord is recyclable
  • All kits supplied with indoor cold shrinkable tube (unprinted), seal, cable tie, and installation guide
  • Quick, easy, cost effective installation utilizing one-piece terminator design
  • Test reports available upon request

Général

Application

À utiliser avec un conducteur blindé simple, un ruban de cuivre XLPE et EPR, un blindage de fil de drainage, des câbles d'alimentation à blindage simple ou gainés de plomb pour le marché électrique/industriel/construction.

Catalog Number

CS3CI585001000J

Conditions environnementales

Intérieur

Matériau

Caoutchouc de silicone

Série

UD-JC

Type

CS3CI58-J

Type de goupille

N/A

Type de protecteur

NON

Type de terminal

N/A

UPC

621945585010

Caractéristiques électriques

Phase

3-Phase

Tension nominale

5/8 kV

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

500 - 1000 kcmil

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur

Configuration

Type de protecteur

NON

Logistique

Quantité dans l'emballage

1