HUBBELL CANADA
Image of HBL5262ALSA TVSS Prise double avec lumière et alarme, 15A 125V, 5-15R, Amande, HBL5262ALSA
Image of HBL5262ALSA TVSS Prise double avec lumière et alarme, 15A 125V, 5-15R, Amande, HBL5262ALSA
Discontinué

TVSS Prise double avec lumière et alarme, 15A 125V, 5-15R, Amande, HBL5262ALSA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5262ALSA

TVSS Prise double avec lumière et alarme, 15A 125V, 5-15R, amande.

HBL® Extra Heavy Duty Max Industrial Series - L'engagement de Hubbell envers la qualité renforce continuellement une philosophie de performance inégalée. Aucun appareil Hubbell n'illustre mieux cette philosophie que le HBL5262. Bien que toutes les prises Hubbell soient conçues et fabriquées pour résister aux environnements les plus difficiles, aucune n'égale les performances totales du HBL5262. Que ce soit dans une usine, un immeuble de bureaux ou une école, le Hubbell HBL5262 est la prise de choix lorsque les personnes dépendent de la sécurité et de la fiabilité d'une prise. La conception la plus sûre et la plus fiable pour un flux de courants de défaut à faible résistance. Les contacts de terre surdimensionnés en forme de « cloche », ainsi que les boucliers de retenue en acier nickelé, aident à minimiser les dommages au système de mise à la terre lors d'un retrait brusque.

  • Agrafe d'auto-terre automatique
  • Symbole de surtension distinctif permettant une identification rapide
  • Témoin de mise sous tension vérifiant que l'alimentation est disponible
  • Alarme retentissant lorsque la protection contre les surtensions ne fonctionne plus

Standard Product

Général

Application

Decorator Duplex with Light and Alarm

Catalog Number

HBL5262ALSA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Amande

Famille de produit

Specification Grade

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Performance

  • Electrical - Protection Modes - Normal and Common Modes
  • Electrical - Response Time - Approximately 5 ns
  • Electrical - Transient Suppression - Peak Energy (10 X 100 µs), Peak Current (8 X 20 µs)
  • Electrical - Voltage - 120V AC + 10% - 15%
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 140°F (0°C to 60°C)

Prises

Straight Blade

Spécifications

  • Base Material - Nylon
  • Contact Design - Tandem Modified Bypass
  • Face Material - Nylon
  • Mounting Strap - .050" (1.3) Steel-Zinc Coated
  • Power Contact - .031" (.8) Brass

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type

Duplex

Type d'article

Surge Protection Receptacles

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

UPC

783585436081

Dimensions

Poids

0.35 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to Specification C22.2 No. 42
  • Listed to UL Standards 498
  • UL Listed File E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Protection Modes - Normal and Common Modes
  • Electrical - Response Time - Approximately 5 ns
  • Electrical - Transient Suppression - Peak Energy (10 X 100 µs), Peak Current (8 X 20 µs)
  • Electrical - Voltage - 120V AC + 10% - 15%
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 140°F (0°C to 60°C)

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

Logistique

Quantité dans l'emballage

10