HUBBELL CANADA
Image of CS6364L Twist-Lock® Economy, corps de connecteur femelle 50A125/250V, CS6364L
Image of CS6364L Twist-Lock® Economy, corps de connecteur femelle 50A125/250V, CS6364L

Twist-Lock® Economy, corps de connecteur femelle 50A125/250V, CS6364L

Marque: Bryant

No de catalogue: CS6364L

Économique, corps de connecteur femelle, 50A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis.

  • 50 A 125/250 V
  • mise à la terre à 3 pôles, 4 fils
  • non NEMA
  • borne à vis

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

CS6364L

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Famille de produit

Replacement Part

Isolation

Insulated Body

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Heavy Duty

Type

Locking Connector

Type d'article

50A Nylon Connector

UPC

783585320687

Dimensions

Dimensions

5.50 po x 2.40 po x 2.40 po

Hauteur

2.4 in

Largeur

2.4 in

Longueur

5.5 in

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

125/250 VAC

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de conducteurs

#6 AWG

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1620

Quantité dans l'emballage

30