Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2610ST
Prise Twist-Lock avec borne à ressort
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL2610ST
Conditions environnementales
Intérieur Sec à moins d'être protégé par des moyens supplémentaires
Couleur
Noir
Isolation
N/A
Matériau
Nylon
Taille
Standard Sized Product
Températures nominales
Maximum Continuous 75°C; Minimum -40°C (w/o impact)
Type d'article
Prise unique
Type de montage
Vis de fixation
UPC
783585569567
Dimensions
3.28 po x 1.70 po x 1.47 po
Hauteur
1.47 in
Largeur
1.7 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.139 lb
Taille
Standard Sized Product
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V Minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
14 AWG - 10 AWG solid, 14 AWG - 8 AWG stranded (including compact stranded)
Nombre de fils
3
Nombre de pôles
2
Classe NEMA nominale
L5-30R
Conditions environnementales
Intérieur Sec à moins d'être protégé par des moyens supplémentaires
Norme(s) de l'industrie
Températures nominales
Maximum Continuous 75°C; Minimum -40°C (w/o impact)
Nombre d'unités sur la palette
2250
Quantité dans l'emballage
30