Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2711SW
Produit standard
Application
À usage intensif intensif industriel
Catalog Number
HBL2711SW
Conditions environnementales
Étanchéité
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Plage du cordon
0.350"-1.150" (9-29)
Puissance max. (hp)
2(2)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Bouchons
Type d'article
Fiche étanche Safety-Shroud® 30A
UPC
783585231761
Dimensions
2.94 po x 2.94 po x 4.40 po
Hauteur
4.4 in
Largeur
2.94 in
Longueur
2.94 in
Poids
0.7 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
125/250 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125/250 V
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Plage de câbles
0.350 - 1.150 in
Classe NEMA nominale
L14-30P
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
2(2)
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
2880
Quantité dans l'emballage
10