Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2515
Produit standard
Application
À usage intensif intensif industriel
Catalog Number
HBL2515
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Corps isolé
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
entrée à bride
Type d'article
20A Insulgrip® entrée à bride
UPC
783585038575
Dimensions
3.06 po x 3.06 po x 2.27 po
Hauteur
2.27 in
Largeur
3.06 in
Longueur
3.06 in
Poids
0.3 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
3 Phase WYE 120/208 VAC
Phase
3 Phase WYE
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
3 Phase WYE 120/208 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Classe NEMA nominale
L21-20P
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
1470
Quantité dans l'emballage
10