HUBBELL CANADA
Image of HBL2523 Twist-Lock® Insulgrip® Connecteur femelle 20A, HBL2523
Image of HBL2523 Twist-Lock® Insulgrip® Connecteur femelle 20A, HBL2523
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices

Twist-Lock® Insulgrip® Connecteur femelle 20A, HBL2523

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2523

Connecteur femelle Twist-Lock® Insulgrip® 20A, triphasé Y 277/480V, 3-pôles 4-fils sans mise à la terre, NEMA L22-20R, /Nylon blanc.

  • Superior cord grip design protects terminations from excess strain.
  • Clear, funnel shaped wire entry for ease of termination.
  • Integral dust shield protects wiring chamber from dust or contaminants.
  • La conception supérieure du serre-câble protège les terminaisons contre les contraintes excessives.
  • Entrée de fil transparente en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison.
  • Le pare-poussière intégré protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants.

Produit standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL2523

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Oui

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.350"-1.150" (9-29)

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Contacts - Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Insulgrip® 20A

UPC

783585038605

Dimensions

Dimensions

2.33 po x 2.33 po x 3.86 po

Hauteur

3.86 in

Largeur

2.33 in

Longueur

2.33 in

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

3 Phase WYE 277/480 VAC

Phase

3 Phase WYE

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3 Phase WYE 277/480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Plage de câbles

0.350 - 1.150 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L22-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2880

Quantité dans l'emballage

30