HUBBELL CANADA
Image of HBL3762C Twist-Lock® Insulgrip® Connecteur femelle 50A, HBL3762C
Image of HBL3762C Twist-Lock® Insulgrip® Connecteur femelle 50A, HBL3762C
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices

Twist-Lock® Insulgrip® Connecteur femelle 50A, HBL3762C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3762C

Connecteur femelle Twist-Lock® Insulgrip® 50A, 250V CC/600V, 2-pôles, 3-fils de terre, non-NEMA, boîtier en nylon, intérieur en polyester thermoplastique.

Les appareils Twist-Lock® de 50 ampères de Hubbell présentent une conception robuste conçue pour les applications intensives. Ces fiches et corps de connecteurs Hubbell Twist-Lock de 50 A sont conçus pour aller là où vous avez besoin d'alimentation, même dans certains des environnements les plus difficiles. À l’extérieur, les fiches et connecteurs de 50 ampères sont fabriqués en nylon ultra résistant pour une meilleure résistance aux chocs. Sur la fiche, le carénage en acier inoxydable offre non seulement protection et durabilité, mais également sécurité. En effet, la construction rigide limite la distorsion, minimisant ainsi la possibilité d'accoupler des appareils incorrects. À l’intérieur se trouvent les types de fonctionnalités qui distinguent Hubbell de tous les autres. Le serre-câble a été conçu avec des mâchoires décalées pour maintenir solidement les conducteurs – et pas seulement la gaine du cordon. Les bornes à boîtier Hubbell accélèrent le câblage et offrent une terminaison supérieure. L’intérieur en polyester thermoplastique du bouchon offre une excellente résistance à la chaleur sans compromettre la résistance. Au total, c’est la combinaison de fonctionnalité et de performance que Hubbell exige de tous ses produits. C'est pourquoi nous n'ajouterons jamais de fonctionnalité compromettant les performances.

  • Box terminal with hex socket threaded slug, permits high clamping pressure on conductors without damaging strands
  • Heavy duty two-piece external cord clamp provides maximum strain relief
  • Box terminal with hex socket threaded slug, permits high clamping pressure on conductors without damaging strands
  • Thermoplastic polyester interior provides heat resistance and impact strength
  • Oversized contacts minimize operating temperature
  • Borne à boîte avec embout fileté à six pans creux, permet une pression de serrage élevée sur les conducteurs sans endommager les brins
  • Le collier de serrage externe robuste en deux parties offre une décharge de traction maximale
  • L'intérieur en polyester thermoplastique offre une résistance à la chaleur et aux chocs
  • Les contacts surdimensionnés minimisent la température de fonctionnement

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL3762C

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Isolation

Insulated Body

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum –40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG stranded copper wire only

Plage du cordon

.830"-1.250"(21.08-31.75)

Spécifications

  • Contacts - Brass
  • Cord Grip - Polyester
  • Housing - Nylon
  • Terminal Retainer - Thermoplastic polyester
  • Terminal Screws - Stainless Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Connector Body

Type d'article

50A Insulgrip® Connector

UPC

783585235554

Dimensions

Dimensions

2.56 po x 2.56 po x 6.50 po

Hauteur

6.5 in

Largeur

2.56 in

Longueur

2.56 in

Poids

1 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

250 VDC/600 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #4 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de câbles

0.830 - 1.250 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum –40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1050

Quantité dans l'emballage

10