HUBBELL CANADA
Image of HBL2811BK Twist-Lock® Insulgrip® Fiche mâle 30A, HBL2811BK
Image of HBL2811BK Twist-Lock® Insulgrip® Fiche mâle 30A, HBL2811BK
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices

Twist-Lock® Insulgrip® Fiche mâle 30A, HBL2811BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2811BK

Fiche mâle Twist-Lock® Insulgrip® 30A, 3-Phases Y 120/208V, 4-Pôles, 5-fils avec terre, NEMA L21-30P Nylon.

  • Le logement en nylon noir nervuré offre une prise sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
  • La conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons d'une tension excessive
  • L'entrée de fil claire, en forme d'entonnoir, facilite la terminaison
  • L'écran anti-poussière intégré protège le chambe de câblage.

Produit standard

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL2811BK

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Enregistrements

  • UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • CSA C22.2 No.42

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical-Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum -40°C (w/o impact)

Plage du cordon

0.350"-1.150" (9-29)

Puissance max. (hp)

3

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Blades - Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

Fiche Insulgrip® 30A

UPC

783585172286

Dimensions

Dimensions

2.75 po x 2.33 po x 2.33 po

Hauteur

2.33 in

Largeur

2.33 in

Longueur

2.75 in

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

120/208 VAC

Phase

3 Phase WYE

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire Grounding

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L21-30P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical-Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

3

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2880

Quantité dans l'emballage

30