Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL63CM69
Corrosion Resistant
Application
Marine Wiring Devices
Catalog Number
HBL63CM69
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
Spécifications
Type d'article
Single
UPC
783585808741
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
125/250 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
12500
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#6 AWG
Nombre de fils
4-Wire Grounding
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Performance
Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
Nombre d'unités sur la palette
455
Quantité dans l'emballage
5