HUBBELL CANADA
Image of HBL2735SW Twist-Lock® étanche Safety-Shroud® entrée à bride 30A, HBL2735SW
Image of HBL2735SW Twist-Lock® étanche Safety-Shroud® entrée à bride 30A, HBL2735SW
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices

Twist-Lock® étanche Safety-Shroud® entrée à bride 30A, HBL2735SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2735SW

Entrée à bride étanche Safety-Shroud®, Twist-Lock®, 30A triphasé Delta 480V CA, mise à la terre 3-pôles 4-fils, NEMA L16,borne à vis.

  • Le joint environnemental de type UL 4X protège la connexion lors de l'utilisation et lorsqu'il est fermé 
  • Boîtier monobloc thermoplastique résistant aux chocs pour les environnements à usage intensif
  • Flèches d'alignement avec symboles de verrouillage et déverrouillage fournissent une indication visuelle que les dispositifs sont bien connectés
  • Le bouchon de fermeture inclus pour un joint étanche lorsque l'appareil n'est pas utilisé
  • Le numéro de catalogue et la cote de tension codée par couleur sont visibles même lors de l'utilisation

Construction étanche enveloppée

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL2735SW

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Gris, blanc

Indicateur EU RoHs

Oui

Isolation

Corps isolé

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Blades - Brass
  • Housing / Flange - Gray PBT
  • Mounting Sscrew - Stainless Steel
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

entrée à bride

Type d'article

Entrée à bride Safety-Shroud® étanche 30A

UPC

783585231969

Dimensions

Dimensions

3.75 po x 3.75 po x 2.44 po

Hauteur

2.44 in

Largeur

3.75 in

Longueur

3.75 in

Poids

0.7 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

480 V

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

480 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L16-30P

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1000

Quantité dans l'emballage

5