Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2323VY
Standard Product
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL2323VY
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Jaune
Isolation
Insulated Body
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Plage du cordon
0.325"-0.720"(8.26-18.3)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type d'article
20A Valise® Connector
UPC
783585235653
Dimensions
3.50 po x 1.81 po x 1.81 po
Hauteur
1.81 in
Largeur
1.81 in
Longueur
3.5 in
Poids
0.25 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
250 VAC
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L6-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Quantité dans l'emballage
10