HUBBELL CANADA
Image of HBL2611VY Twist-Lock® Valise® Fiche mâle 30A, HBL2611VY
Image of HBL2611VY Twist-Lock® Valise® Fiche mâle 30A, HBL2611VY

Twist-Lock® Valise® Fiche mâle 30A, HBL2611VY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2611VY

Twist-Lock® Valise® Fiche mâle, 30A 125V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA L5,borne à vis Nylon.

  • La poignée puissante du cordon empêche le glissement du conducteur et la tension sur les bornes de câblage 
  • Corps en nylon totalement isolé résistant aux chocs et à l'écrasement 
  • Les bornes de type pince brevetées uniques offrent une connexion électrique supérieure en regroupant les brins du conducteur lorsque les pinces sont serrées

Produit standard

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL2611VY

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.590"-0.930" (15.0-23.6)

Puissance max. (hp)

2

Spécifications

  • Blades - Brass
  • Clamp Screws - #8 - 32 Steel - Zinc plated (Philips / Slotted / Robertson)
  • Housing - Yellow nylon
  • Terminal Clamps - Steel - Nickel plated
  • Terminal Screws - #8 - 32 Steel (Philips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Bouchons

Type d'article

Prise Valise® 30A

UPC

783585235967

Dimensions

Dimensions

1.78 po x 1.78 po x 2.5 po

Hauteur

2.5 in

Largeur

1.78 in

Longueur

1.78 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de câbles

0.590 - 0.930 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-30P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10