HUBBELL CANADA
Image of HBL2315SW Twist-Lock® Watertight Safety-Shroud® Entrée à bride 20A, HBL2315SW
Image of HBL2315SW Twist-Lock® Watertight Safety-Shroud® Entrée à bride 20A, HBL2315SW
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices
+1
Image of HBL2315SW Twist-Lock® Watertight Safety-Shroud® Entrée à bride 20A, HBL2315SW

Twist-Lock® Watertight Safety-Shroud® Entrée à bride 20A, HBL2315SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2315SW

Twist-Lock® Watertight Safety-Shroud® entrée à bride, 20A 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, NEMA L5-20P.

  • Le joint d'étanchéité UL Type 4X protège la connexion pendant l'utilisation.
  • Le boîtier thermoplastique monobloc est résistant aux chocs pour les environnements industriels intensifs.
  • Les flèches d'alignement et les symboles de verrouillage et de déverrouillage fournissent une indication visuelle que les appareils sont correctement connectés.
  • Le capuchon de fermeture est inclus pour l'étanchéité environnementale lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
  • Le numéro de catalogue et la tension nominale à code couleur sont facilement visibles même pendant l'utilisation.

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL2315SW

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Gris

Isolation

Insulated Body

Matériau

Valox™

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

1

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Blades - Brass
  • Housing / Flange - Gray PBT
  • Mounting Sscrew - Stainless Steel
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Flanged Inlet

Type d'article

20A Watertight Safety-Shroud® Flanged Inlet

UPC

783585231068

Dimensions

Dimensions

3.75 po x 3.75 po x 2.28 po

Hauteur

2.28 in

Largeur

3.75 in

Longueur

3.75 in

Poids

0.6 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-20P

Conditions environnementales

Watertight

Norme(s) de l'industrie

UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

950

Quantité dans l'emballage

5