Marque: Ripley Tools
No de catalogue: 35238
Accessibilité
Catalog Number
35238
Matériau
Impact-Resistant Polymer
Longueur
5.5 in
Longueur de dénudage de la gaine
1/4 in (6.35 mm)
Longueur Métrique
139.7 mm
Poids
4.5 oz
Conducteur - Diamètre nominal
5/16ʺ (7.93 mm)
Numéro de brevet
U.S. Patent No. 5;716;132
Accessibilité