HUBBELL CANADA
UL Div 2, 15 Watt Speakers - 8 ohm
Image of 13380-001 UL Div 2, 15 Watt Speakers - 8 ohm
Image of 13380-001 UL Div 2, 15 Watt Speakers - 8 ohm

UL Div 2, 15 Watt Speakers - 8 ohm

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 13380-001

The 13380-001 to 13380-004 Series Loudspeakers are heavy duty, high output loudspeakers ideal for broadcasting speech announcements and electronic alarm tones in hazardous environments with high ambient noise levels. UL Class I, Division 2 and ABS Type Approved

PAGA Loudspeaker

Général

Catalog Number

13380-001

Matériau

UL94V0 PPS & ABS with 316 stainless steel bracket

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4, 4X, 13

Température fonctionnement

-20 °C to + 55 °C

Type de produit

Speakers

UPC

783586231050

Dimensions

Diamètre

7.13 in

Longueur

10.75 in

Poids

5.5 lb

Caractéristiques électriques

Puissance en Watts

15 W

Certifications et conformité

Certification

ABS Type Approval

Classement(s) de risque

  • Class I, Div 2, ABCD T4 (135°C) at +55°C
  • Class I, Div 2, ABCD T4A (120°C) at +40°C
  • Class II, Div 2, FG T6 (85°C) at +55°C
  • Class III, Div 1 & 2, T6 (85°C) at +55°C

Enregistré pour certification

  • UL File: E165792
  • UL File: 1480 & 1480A

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4, 4X, 13

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-20 °C to + 55 °C