Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 13381-005
Catalog Number
13381-005
Matériau
UL94V0 PPS & ABS with 316 stainless steel bracket
Résistance aux intempéries
NEMA Type 4, 4X, 13
Température fonctionnement
-20 °C to + 55 °C
Type de produit
Speakers
UPC
783586231111
Diamètre
8.6 in
Longueur
12.6 in
Poids
6 lb
Puissance en Watts
25 W
Classement(s) de risque
Enregistré pour certification
Résistance aux intempéries
NEMA Type 4, 4X, 13
Température fonctionnement
-20 °C to + 55 °C