Marque: Killark
No de catalogue: GUF-2
Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.
Application
Permet de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.
Catalog Number
GUF-2
Couleur
Argent
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
GUF Series
Type
Union de femme à femme
Type de fini
Natural
UPC
783936270029
Dimensions
2 po x 2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2 in
Longueur
2 in
Poids
0.14 lb
Poids brut de l'emballage
0.14
Taille du moyeu
3/4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
10