Marque: Killark
No de catalogue: GUM-1
Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.
Application
Permits removal of equipment without turning or removal of conduit.
Catalog Number
GUM-1
Couleur
Silver
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
GUM Series
Type
Male to Female Union
Type de fini
Natural
UPC
783936270111
Dimensions
3 po x 2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2 in
Longueur
3 in
Poids
0.13 lb
Poids brut de l'emballage
0.13
Taille du moyeu
1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
10