HUBBELL CANADA
Union mâle à mâle 3/4" en aluminium homologuée Quad, GUMM-2-EX
Image of GUMM-2-EX Union mâle à mâle 3/4" en aluminium homologuée Quad, GUMM-2-EX
*Image représentative
Image of GUMM-2-EX Union mâle à mâle 3/4" en aluminium homologuée Quad, GUMM-2-EX
Discontinué

Union mâle à mâle 3/4" en aluminium homologuée Quad, GUMM-2-EX

Marque: Killark

No de catalogue: GUMM-2-EX

Union mâle à mâle 3/4" en aluminium homologuée Quad.

  • Fileté pour conduit rigide ou IMC
  • Filetage conique (NPT)
  • Construction solide et durable

Permet le retrait de l'équipement sans tourner ni retirer le conduit.

Général

Catalog Number

GUMM-2-EX

Couleur

Silver

Famille de produit

Fittings

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

GUMM Series

Type

Male to Male Union

Type de fini

Natural

UPC

783936152073

Dimensions

Longueur

2.98 in

Poids

0.2 lb

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Class I, Zone 1, Groups IIC, IIB, IIA

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

10