HUBBELL CANADA
Image of HBLRFFBY UNIPOLAIRE, CORPS DE RECHANGE, FEM PLG, YW, RFID, HBLRFFBY
Image of HBLRFFBY UNIPOLAIRE, CORPS DE RECHANGE, FEM PLG, YW, RFID, HBLRFFBY
Discontinué

UNIPOLAIRE, CORPS DE RECHANGE, FEM PLG, YW, RFID, HBLRFFBY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLRFFBY

UNIPOLAIRES, BDY REPL, FEM PLG, YW, RFID.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Etiquettes RFID intégrées pour usage industriel
  • Mêmes performances électriques et environnementales que les dispositifs standard
  • Dispositifs unipolaires de la série 16
  • La meilleure force de lecture de l'industrie permet la numérisation en vrac
  • Interchangeable avec tous les dispositifs de la série 16

Général

Catalog Number

HBLRFFBY

Type

Connector

UPC

783585566979

Dimensions

Poids

0.25 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

  • 300 A
  • 400 A

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Tailles (calibres) de conducteurs

#6-4/0 AWG

Logistique

Quantité dans l'emballage

10