Marque: Burndy
No de catalogue: BIBD3504FX
Catalog Number
BIBD3504FX
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
4
Plaqué
Y
Températures nominales
-40° C to 135 °C
Type de connecteur
Multi-Tap
Type de placage
Étain
Type de produit
Mechanical
UPC
621945438668
UPC 14 Digit GTIN
00621945438668
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.790 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
310 A
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
10AWG-250 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
10 AWG-350 KCMIL
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
-40° C to 135 °C
Nombre de ports
4
Type de connecteur
Multi-Tap
Nombre d'unités sur la palette
1344
Quantité dans l'emballage
24