HUBBELL CANADA
UNITAP en aluminium, entrée simple, #2 AWG-750 Kcmil, 3 PORTES, BIBS7503FX
Image of BIBS7503FX UNITAP en aluminium, entrée simple, #2 AWG-750 Kcmil, 3 PORTES, BIBS7503FX

UNITAP en aluminium, entrée simple, #2 AWG-750 Kcmil, 3 PORTES, BIBS7503FX

Marque: Burndy

No de catalogue: BIBS7503FX

Aluminium UNITAP, entrée simple, #2 AWG-750 Kcmil, 3 PORTES.

  • Le corps en aluminium AL6061-T6 recouvert de plastisol transparent permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • le plastisol transparent permet une confirmation visuelle que le conducteur est correctement inséré
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre des connecteurs nécessaires à transporter en inventaire
  • convient pour les conducteurs Code et Flex
  • les capuchons de port de conducteur de couleur coordonnée affichent la gamme de fils et les classes de conducteur acceptées
  • les capuchons de port à vis affichent les informations de couple d'installation. pour une référence facile

Général

Catalog Number

BIBS7503FX

Code de couleur

Black

Famille de produit

MECHANICAL

Isolation

Y

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

3

Plaqué

Y

Températures nominales

135°C

Type de connecteur

Multi-Tap

Type de placage

Aluminium étamé

Type de produit

Run/Tap

UPC

621945439924

UPC 14 Digit GTIN

00621945439924

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

76 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

101,6 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.75 in

Dimension - Largeur en millimètres

70 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4 dans

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

600 V

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

2 - 535 Str

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

2 - 535 Str

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

2 - 535 Str

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

2 - 535 Str

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

2 - 535 Str

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 - 750 Str

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG-750 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size
  • CU C Fex-Size

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

135°C

Configuration

Nombre de ports

3

Type de connecteur

Multi-Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1