Marque: Burndy
No de catalogue: BIBS6003FX
Catalog Number
BIBS6003FX
Code de couleur
Green
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
3
Plaqué
Y
Températures nominales
135°C
Type de connecteur
Multi-Tap
Type de placage
Aluminium étamé
Type de produit
Run/Tap
UPC
621945439849
UPC 14 Digit GTIN
00621945439849
Dimension - Hauteur en millimètres
70 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
95,25 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.38 in
Dimension - Largeur en millimètres
60 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.75 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension de fonctionnement
600 V
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
4 - 373 Str
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
4 - 373 Str
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
4 - 373 Str
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
4 - 373 Str
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
4 - 373 Str
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 - 600 Str
Tailles (calibres) de conducteurs
4 AWG-600 KCMIL
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
135°C
Nombre de ports
3
Type de connecteur
Multi-Tap
Nombre d'unités sur la palette
1280
Quantité dans l'emballage
40