Marque: Burndy
No de catalogue: 1PLO42
Attribut physique - Nombre de vis
2
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
1PLO42
Clé hexagonale
1/8
Couple de serrage recommandé en lb-pi
45 LBS/in
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
2
Plaqué
N
Températures nominales
194
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
Multi-Tap
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810287521
UPC 14 Digit GTIN
00781810287521
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1.25 in
Dimension - Hauteur en millimètres
31.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
27 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.50 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-1/2 in
Dimension - Largeur en millimètres
38 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.08 pouces
Dimension - Taille de la vis en pouces
5/8
Dimensions
1.08 po x 1.5 po x 1.25 po
Hauteur
1.25 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
1.08 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
8 AWG-4 AWG
Conducteurs - AL taille Str
8 AWG;6 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG - 4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
14-4 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
45 LBS/in
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de vis
2
Nombre de ports
2
Type de connecteur
Multi-Tap
Nombre d'unités sur la palette
15000
Quantité dans l'emballage
250