Marque: Burndy
No de catalogue: RDM728T
Catalog Number
RDM728T
Isolation
Y
Matériau
Aluminum Alloy
Nom de commerce
MOLE™
Nombre de prises de sortie
7
Plaqué
Y
Type d'isolant
Vinyl
Type de connecteur
Mole
Type de placage
Etain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810180204
UPC 14 Digit GTIN
00781810180204
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
11.53 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL plage de la série Str
4 AWG-350 kcmil
Conducteurs - AL série Str
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
4 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
500 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de prises de sortie
7
Type de connecteur
Mole