HUBBELL CANADA
URD MOLE Assemblage de prise (thermorétractable), 250 kcmil Cu, 250 kcmil Comp, 250 kcmil Al, RYA29UC
Image of RYA29UC URD MOLE Assemblage de prise (thermorétractable), 250 kcmil Cu, 250 kcmil Comp, 250 kcmil Al, RYA29UC
Image of RYA29UC URD MOLE Assemblage de prise (thermorétractable), 250 kcmil Cu, 250 kcmil Comp, 250 kcmil Al, RYA29UC

URD MOLE Assemblage de prise (thermorétractable), 250 kcmil Cu, 250 kcmil Comp, 250 kcmil Al, RYA29UC

Marque: Burndy

No de catalogue: RYA29UC

URD MOLE Assemblage du robinet (thermorétractable), 250 kcmil Cu, 250 kcmil Comp, 250 kcmil Al.

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

RYA29UC

Indice de matrice

299;655;705

Isolation

Y

Nom de commerce

MOLE™

Type de connecteur

Thermorétractable

Type de produit

Compression

UPC

781810181102

UPC 14 Digit GTIN

00781810181102

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2 en

Dimension - D en pouces

1.11 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.11 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.15 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

250 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

250 kcmil
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
Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Type de connecteur

Thermorétractable

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1296

Quantité dans l'emballage

9