Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
RYA28U
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Network Underground>Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de produit
Compression
UPC
781810267752
UPC 14 Digit GTIN
00781810267752
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.62 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG
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
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
18000
Quantité dans l'emballage
125