Marque: Ripley Tools
No de catalogue: UA01-6509
Catalog Number
UA01-6509
UPC
096359865704
Dimensions
21 po x 12 po x 4 po
Dimensions Métrique
533.4 x 304.8 x 101.6 mm
Hauteur
4 in
Largeur
12 in
Largeur métrique
304.8
Longueur
21 in
Longueur Métrique
533.4
Métrique de hauteur
101.6 mm
Poids
2.24 lb