Marque: Ripley Tools
No de catalogue: US01-7110
Accessibilité
Catalog Number
US01-7110
Matériau
Aluminum
Type de produit
Adjustable Tools
D.E. Max. de câble ou boyau
2.5 in
Diamètre
0.560 in – 2.5 in
Diamètre ext. min. câble/tuyau
0.560 in (14.2 mm)
Dimensions Métrique
292.1 x 144.8 x 68.6 mm
Largeur métrique
144.8
Longueur Métrique
292.1
Métrique de hauteur
68.6 mm
Poids
3.2 lb
Tension maximale
35 kV
Tension minimale de conception
600 V
Fiche technique du câble
Primary Distribution Overhead; Tree Wire; Spacer Cables
Numéro de brevet
U.S. Patent No. 10;630;062
Accessibilité