Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1386
Améliorez vos paramètres industriels avec l'interrupteur à bascule double à double jet de qualité industrielle extra robuste. Conçu pour les applications CA à usage général, il est doté d'un mécanisme de centrage bipolaire à double direction, prend en charge 20 A, 120/277 V CA et s'adapte au câblage arrière et latéral. La bascule marron durable assure visibilité et fiabilité dans les environnements exigeants, ce qui la rend idéale pour contrôler l'alimentation avec une sécurité accrue.
Experience reliable and robust performance with the Hubbell Extra Heavy-Duty Industrial Grade Toggle Switch. Featuring a double pole, double throw center-off mechanism, this switch is ideal for applications requiring precise power management and enhanced safety.
Action
DPDT
Application
Back and Side Wired
Catalog Number
HBL1386
Couleur
Marron
Indicateur EU RoHs
Performance
Série
Extra Heavy Duty
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Double Pole Double Throw
Type
Toggle
UPC
783585432649
Dimensions
4.06 po x 1.31 po x 1.89 po
Hauteur
1.89 in
Largeur
1.31 in
Longueur
4.06 in
Poids
0.25 lb
Ãlévation max. de température
30°C maximum at rated current
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
120-277 VAC
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de pôles
Double Pole
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
DPDT
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
4500
Quantité dans l'emballage
10