Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2621VY
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL2621VY
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Jaune
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Plage du cordon
0.590"-0.930" (15.0-23.6)
Puissance max. (hp)
2
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
30A Valise® Plug
UPC
783585236025
Dimensions
2.5 po x 1.78 po x 1.78 po
Hauteur
1.78 in
Largeur
1.78 in
Longueur
2.5 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
250 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L6-30P
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
2
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type de cordon
All Listed Portables
Quantité dans l'emballage
10