Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: LCD0108SW
Catalog Number
LCD0108SW
Type d'ampoule
0-10 V LED Lamps with or without Ballast
UPC
783585565804
Hauteur
2 in
Largeur
2 in
Poids
0.25 lb
Profondeur
2.0 in. in
Courant nominal
0-10 V / 10 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension d'entrée
120 / 277 VAC
Tension de sortie
0-10 V
Tension nominale
120 V
Nombre de pôles
1, 3, 4
Quantité dans l'emballage
10