HUBBELL CANADA
Image of AR101 Variateur rotatif unipolaire 1000W, AR101
Image of AR101 Variateur rotatif unipolaire 1000W, AR101
Discontinué

Variateur rotatif unipolaire 1000W, AR101

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AR101

Variateur rotatif unipolaire 1000W.

  • Gradateur rotatif
  • Unipolaire
  • 1000W

Général

Catalog Number

AR101

Couleur

Beige

Famille de produit

Architectural Grade

Performance

Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous -75°C, Minimum- -40°C Without Impact

Spécifications

  • Dimmer Style - Architectural Grade Rotary
  • Product Type - Dimmers
  • Switch Type - Single Pole

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Single Pole

Type

Rotary Control

Type d'article

Rotary Control Dimmer

UPC

783585224213

Dimensions

Poids

0.65 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120 VAC

Puissance en Watts

1000 W

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous -75°C, Minimum- -40°C Without Impact

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10