Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: AR201
Action
SPDT
Catalog Number
AR201
Couleur
Beige
Famille de produit
Architectural Grade
Performance
Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous -75°C, Minimum- -40°C Without Impact
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Single Pole
Type
Rotary Control
Type d'article
Rotary Control Dimmer
UPC
783585224244
Poids
0.95 lb
Description de la tension nominale
120 VAC
Puissance en Watts
2000 W
Tension nominale
120 VAC
Nombre de pôles
Single Pole
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
SPDT
Performance
Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous -75°C, Minimum- -40°C Without Impact
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
12