Découvrez le portefeuille grandissant de marques mondiales de Hubbell Canada, offrant des solutions certifiées selon les normes canadiennes et conçues pour répondre aux exigences et applications du marché canadien.
Visitez notre page APERÇU DES MARCHÉS , où vous pouvez acquérir une compréhension complète des divers marchés que nous desservons au Canada. Explorez les différents secteurs auxquels nous répondons et découvrez comment nos offres unifiées One Hubbell répondent aux besoins uniques de chaque marché, améliorant l'efficacité et stimulant l'innovation.
Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA10AXFN2
Catalog Number
WA10AXFN2
Couleur
Noir
Entrée
35 Watts
UPC
786725603107
Hauteur
10 in
Largeur
Poids
5.5 lb
Profondeur
3.5 in
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension nominale
230 V
Quantité dans l'emballage
1