Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)
No de catalogue: PCL2
Utilisé là où les cadenas sont actuellement utilisés ; Dispositif de verrouillage économique ; Utilisé là où l'entrée n'est pas requise sur une base régulière ; Résistant à la corrosion ; Réglable, s'adapte à n'importe quel moraillon.
Catalog Number
PCL2
UPC
192663078646
Diamètre d'anneau
0.992 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0.042 lb