HUBBELL CANADA
Image of XLOA Verrouillage par bouton-poussoir, XLOA
Image of XLOA Verrouillage par bouton-poussoir, XLOA

Verrouillage par bouton-poussoir, XLOA

Marque: Killark

No de catalogue: XLOA

Verrouillage par bouton-poussoir.

Verrouillage pour utilisation avec les boutons poussoirs standard XCS et FXCS

Protecteur en caoutchouc du poste de contrôle de la série Killark XCS Capuchon anti-poussière et anti-intempéries pour les opérateurs XCS standard

Général

Application

A utiliser avec les stations de contrôle de la série XCS.

Catalog Number

XLOA

Famille de produit

Controls

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Verrouillage par bouton-poussoir pour opérateur miniature

UPC

783936911007

Dimensions

Dimensions

4.5 po x 6.5 po x 0.002 po

Hauteur

0.002 in

Largeur

6.5 in

Longueur

4.5 in

Poids brut de l'emballage

0.04

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10