HUBBELL CANADA
VERROUILLAGE, TAILLE 1 SERRE-CÂBLES, NATUREL,RFID, HBLRFKIT1
Image of HBLRFKIT1 VERROUILLAGE, TAILLE 1 SERRE-CÂBLES, NATUREL,RFID, HBLRFKIT1
Image of HBLRFKIT1 VERROUILLAGE, TAILLE 1 SERRE-CÂBLES, NATUREL,RFID, HBLRFKIT1
Image of HBLRFKIT1 VERROUILLAGE, TAILLE 1 SERRE-CÂBLES, NATUREL,RFID, HBLRFKIT1
Discontinué

VERROUILLAGE, TAILLE 1 SERRE-CÂBLES, NATUREL,RFID, HBLRFKIT1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLRFKIT1

VERROUILLABLE, TAILLE 1 SERRE-CÂBLES, NATUREL, RFID.

  • Etiquettes RFID intégrées à usage industriel
  • Compatibilité inversée avec les dispositifs de câblage existants
  • La meilleure force de lecture de l'industrie permet la numérisation en masse

Général

Catalog Number

HBLRFKIT1

Type

Device

UPC

783585566986

Dimensions

Poids

0.05 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

  • 15 A
  • 20 A

Tension nominale

  • 125 V
  • 250 VAC
  • 277 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

2-Wire, 3-Wire

Nombre de pôles

2 Pole, 3 Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1-15P,1-15C,2-20P,2-20C,5-15P,5-15C,5-20P,5-20C,L1-15P,L1-15C,L2-20P,L2-20C,L5-15P,L5-15C,L6-15P,L6-15C,L7-15P,L7-15C

Logistique

Quantité dans l'emballage

20