Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLRFKIT2
Catalog Number
HBLRFKIT2
Type
Device
UPC
783585566993
Poids
0.1 lb
Courant nominal
Tension nominale
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2 Pole, 3 Pole, 4 Pole
Classe NEMA nominale
L5-20P,L5-20C,L5-30P,L5-30C,L6-20P,L6-20C,L6-30P,L6-30C,L7-20P,L7-20C,L7-30P,L7-30C,L8-20P,L8-20C,L8-30P,L8-30C,L9-20P,L9-20C,L9-30P,L9-30C,L10-20P,L10-20C,L10-30P,L10-30C,L24-20P,L24-20C
Quantité dans l'emballage
20