HUBBELL CANADA
Versamate - Boîte d'encastrement 100A 1½" cul-de-sac, VJ57
Image of VJ57 Versamate - Boîte d'encastrement 100A 1½" cul-de-sac, VJ57
*Image représentative
Image of VJ57 Versamate - Boîte d'encastrement 100A 1½" cul-de-sac, VJ57

Versamate - Boîte d'encastrement 100A 1½" cul-de-sac, VJ57

Marque: Killark

No de catalogue: VJ57

Série Versamate - Boîtier d'encastrement 100A, 1-1/2" cul-de-sac.

  • Les trous de montage exclusifs "aveugles" des prises empêchent l'humidité de pénétrer dans le boîtier par les cavités des filets.
  • Livré avec une vis de mise à la terre verte.

A utiliser avec les prises de la série Versamate.

Général

Catalog Number

VJ57

Couleur

Aluminium

Famille de produit

Plugs & Receptacles

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Série

VersaMate Series

UPC

783936834658

Dimensions

Poids

6.83 lb

Taille du moyeu

1-1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant