Marque: Killark
No de catalogue: VBQRA1023SS
La série Killark VersaMate® VBQ de prises commutées et verrouillées offre une solution de prise dans les zones dangereuses. Les indices de résistance aux intempéries NEMA 4X permettent une utilisation en intérieur et en extérieur, et la construction en aluminium sans cuivre avec un revêtement polyester/époxy appliqué électrostatiquement garantit une résistance ultime à la corrosion. Mécanisme de verrouillage de fiche pour une construction à front mort, garantissant que l'interrupteur ne peut pas être allumé sans une fiche complètement insérée (la fiche ne peut pas être retirée avec l'interrupteur en position « ON », évitant ainsi les arcs et les étincelles potentiellement dommageables). Le disjoncteur intégré permet une protection locale des circuits (options Square D et Cutler-Hammer disponibles).
Catalog Number
VBQRA1023SS
Famille de produit
Plugs & Receptacles
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
VBQ Series
Type
Pin & Sleeve
Type de prise
Mechanically Interlocked
UPC
783936019291
Courant nominal
100 A
Nombre de fils
3
Nombre de pôles
2
Classe NEMA nominale
3, 7(C, D), 9(F, G)
Classement(s) de risque
Quantité dans l'emballage
1